Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
STM11A-L |
STM13A-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo corpo principale | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Punto di funzionamento (mm) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Cavo | Diametro esterno flangia (mm) | Dettagli specifici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | filo singolo | - | Contatto lineare | |
45.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Con finecorsa | Cilindrico / Flangia | Antigocciolamento | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | incluso | filo singolo | 10 | Contatto lineare |
Loading...
Profilo punta | 00003: ad ago | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4005 Equiv.) | Punto di contatto | Tipo di contatto NA |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Ripetibilità | 0.01mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Carico statico ammesso(N) | 3000 | Energia di resistenza agli impatti(J) | 0.2 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale contatto
Filettatura nominale (M)
Diametro punta
Diametro esterno flangia(mm)
Tipo
Profilo corpo principale
Ambiente
Corsa(mm)
Diametro esterno cilindrico(mm)
Punto di funzionamento(mm)
LED
Cavo
Dettagli specifici
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali