Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSJS50A-R
Codice componente
|
---|
CSJS50A-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Profilo punta | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Direzione cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cilindrico | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2 | Tipo di contatto NA | 5 | - | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.005mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Dettagli specifici | Contatto lineare |
Si trova sulla pagina di Contattore lineare CS / CSJ / CSS / CSK / CSP, tipo (CS) , il codice articolo è il seguente: CSJS50A-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSJS50A-R.
Configura
Proprietà di base
Profilo punta
Materiale contatto
Filettatura nominale (M)
Diametro punta
Tipo
Profilo corpo principale
Ambiente
Corsa(mm)
Punto di contatto
Diametro esterno cilindrico(mm)
LED
Direzione cavo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CSK087A |
CSK087A-L |
CSK087A-LR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo corpo principale | Profilo punta | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Direzione cavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.99 € | 1 | 19 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | ||
44.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | |
47.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | |
46.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 5 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | non disponibile | solo | |
50.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 5 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | solo | |
67.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 5 | Tipo di contatto NA | - | M8×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø3.5 | IP65 | incluso | piazza |