Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CS067A-A
Codice componente
|
---|
CS067A-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Profilo punta | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Direzione cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo |
Loading...
Tipo | Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Punto di funzionamento(mm) | 0.3 | Ripetibilità | 0.005mm | Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) | 1000 |
Dettagli specifici | Contatto lineare |
Si trova sulla pagina di Contattore lineare CS / CSJ / CSS / CSK / CSP, tipo (CS) , il codice articolo è il seguente: CS067A-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS067A-A.
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo punta
Materiale contatto
Diametro esterno cilindrico(mm)
Diametro punta
Tipo
Profilo corpo principale
Ambiente
Corsa(mm)
Punto di contatto
Filettatura nominale (M)
LED
Direzione cavo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CS065A-LR |
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-AL |
CS067A-B |
CS067A-BL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo corpo principale | Profilo punta | Ambiente | Materiale contatto | Corsa (mm) | Punto di contatto | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Forza di contatto (N) | Diametro punta | Struttura di protezione | LED | Direzione cavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.55 € | 1 | 19 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | piazza | ||
53.03 € | 1 | 19 giorni | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox temprato HRC50 | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.5 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | no | piazza | ||
43.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Ad ago] 00004: contatto R | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | non disponibile | solo | |
52.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø2] Ø2 | IP65 | incluso | solo | ||
48.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø4 | IP65 | non disponibile | solo | |
55.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | [Profilo piatto] 00002: contatto piatto | Standard | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.) | 2.8 | Tipo di contatto NA | - | M6×0.75 | 1 | [Fino a Ø4] Ø4 | IP65 | incluso | solo |