Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-11002-B (Codici componente - Download CAD)

Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-11002-B
A toggle clamp with a vertical handle. Maximum clamping pressure: 700N. Convenient flange base for mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-11002-B

Codice componente
GH-11002-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.11 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio (MAX)(N) 750 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M5 Materiale vite morsetto Acciaio + NBR (separabile) Categoria Corpo principale
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500–1049 Con bullone punta Bullone NBR (separabile) con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-11002-B, il codice articolo è il seguente: GH-11002-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-11002-B.

Supporto tecnico