Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-20400
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 200 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M4 | Materiale vite morsetto | Acciaio | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 269 |
Con bullone punta | Bullone in acciaio | Regolazione posizione bullone punta1 | Non regolabile (fisso) |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva con pressione da applicare al lato - GH-20400, il codice articolo è il seguente: GH-20400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-20400.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali