Tipo dritto SM, tipo JIS10K 

Tipo dritto SM, tipo JIS10K 
[Features]
· Standard model that can be manufactured with ductile or bronze in addition to cast iron.
· Lineup includes a wide range from 10K to 63K.
· SCS13 material, which is durable, is used for valve rods, valve bodies, upper and lower guides and valve seats for 10K 40A to 150A.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SM-40
SM-50
SM-65
SM-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lato di controllo, misura nominale flangia tubo

187.87 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

243.53 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

292.25 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

368.78 €

1 8 giorni 3B(80A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo Smolensky Liquido applicabile Acqua Pressione nominale 10K
Materiale corpo FC Lato mandata, tipo di collegamento Flange FF Lato di controllo, tipo di attacco Flangia FF
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.98

Supporto tecnico