Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua | Tipi di parti di collegamento | Flangia JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | EPDM (SK10) | Materiale parti di collegamento | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali