Connettore PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PT-20
PT-25
PT-32
PT-40
PT-50
PT-65
PT-80
PT-100
PT-125
PT-150
PT-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiali parti a contatto liquido Diametro nominale

108.19 €

1 8 giorni [Gomma] EPDM (SK10)3/4B(20A)

112.11 €

1 8 giorni [Gomma] EPDM (SK10)1B(25A)

116.82 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR1 1/4B(32A)

117.60 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR1 1/2B(40A)

92.31 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR2B(50A)

103.58 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR2 1/2B(65A)

110.99 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR3B(80A)

149.18 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR4B(100A)

206.06 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR5B(125A)

268.95 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR6B(150A)

453.59 €

1 8 giorni [Gomma] SBR+NR8B(200A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo raccordo Giunto in gomma Fluidi applicabili Acqua Tipi di parti di collegamento Flangia JIS 10K
Materiale parti di collegamento EN-JS 1040 Equiv. Massima pressione di esercizio(MPa) 1

Supporto tecnico