Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FLX-U-20X140 |
FLX-U-25X140 |
FLX-U-32X150 |
FLX-U-40X150 |
FLX-U-50X150 |
FLX-U-65X150 |
FLX-U-80X150 |
FLX-U-100X150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Dimensione corpo L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
174.31 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 140 | ||
180.55 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 140 | ||
186.80 € | 1 | 9 giorni | 1 1/4B(32A) | 150 | ||
194.36 € | 1 | 9 giorni | 1 1/2B(40A) | 150 | ||
215.18 € | 1 | 9 giorni | 2B(50A) | 150 | ||
262.72 € | 1 | 9 giorni | 2 1/2B(65A) | 150 | ||
302.39 € | 1 | 9 giorni | 3B(80A) | 150 | ||
383.91 € | 1 | 9 giorni | 4B(100A) | 150 |
Loading...
Tipo raccordo | Giunto in gomma | Fluidi applicabili | Acqua | Tipi di parti di collegamento | Flangia JIS 10K |
---|---|---|---|---|---|
Materiali parti a contatto liquido | EPDM (SK10) | Materiale parti di collegamento | EN-JS 1040 Equiv. | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Dimensione corpo L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali