Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, tappo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304C-6
304C-8
304C-10
304C-15
304C-20
304C-25
304C-32
304C-40
304C-50
304C-65
304C-80
304C-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

4.19 €

1 16 giorni 1/8B(6A)

4.77 €

1 Disponibile 16 giorni 1/4B(8A)

4.67 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

6.64 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

7.84 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

10.47 €

1 8 giorni 1B(25A)

14.78 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

17.52 €

1 5 giorni 1 1/2B(40A)

26.11 €

1 8 giorni 2B(50A)

50.61 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

66.42 €

1 8 giorni 3B(80A)

120.07 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Trattamento superficie NA Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico