Riduttore eccentrico per raccordo di testa per tubi a saldare in acciaio inox SUS304 S40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304RES40-25X15
304RES40-25X20
304RES40-32X20
304RES40-32X25
304RES40-40X25
304RES40-40X32
304RES40-50X32
304RES40-50X40
304RES40-65X40
304RES40-65X50
304RES40-80X40
304RES40-80X50
304RES40-80X65
304RES40-100X65
304RES40-100X80
304RES40-125X80
304RES40-150X80
304RES40-150X100
304RES40-150X125
304RES40-200X100
304RES40-200X125
304RES40-200X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Diam. nominale (2° raccordo)

28.98 €

1 9 giorni 1B(25A)1/2B(15A)

28.98 €

1 9 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

31.68 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)

31.68 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)

42.55 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)

33.50 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

42.55 €

1 9 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)

42.55 €

1 9 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

59.76 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

59.76 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)

74.23 €

1 9 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)

74.23 €

1 9 giorni 3B(80A)2B(50A)

74.23 €

1 9 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)

129.46 €

1 9 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)

129.46 €

1 9 giorni 4B(100A)3B(80A)

141.67 €

1 9 giorni 5B(125A)3B(80A)

198.59 €

1 9 giorni 6B(150A)3B(80A)

180.25 €

1 9 giorni 6B(150A)4B(100A)

180.25 €

1 9 giorni 6B(150A)5B(125A)

305.47 €

1 9 giorni 8B(200A)4B(100A)

305.47 €

1 9 giorni 8B(200A)5B(125A)

305.47 €

1 9 giorni 8B(200A)6B(150A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Riduttore Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Spessore nominale SCH40 Liquido applicabile Acqua

Supporto tecnico