Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia a saldare 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30410KPLFF-10
30410KPLFF-15
30410KPLFF-20
30410KPLFF-25
30410KPLFF-40
30410KPLFF-50
30410KPLFF-65
30410KPLFF-80
30410KPLFF-90
30410KPLFF-100
30410KPLFF-125
30410KPLFF-150
30410KPLFF-200
30410KPLFF-250
30410KPLFF-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

13.45 €

1 9 giorni 3/8B(10A)

13.24 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

16.32 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

25.10 €

1 8 giorni 1B(25A)

32.52 €

1 Disponibile 5 giorni 1 1/2B(40A)

37.30 €

1 8 giorni 2B(50A)

49.05 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

49.05 €

1 10 giorni 3B(80A)

59.79 €

1 8 giorni 3 1/2(90A)

58.87 €

1 5 giorni 4B(100A)

90.91 €

1 8 giorni 5B(125A)

126.61 €

1 8 giorni 6B(150A)

104.39 €

1 8 giorni 8B(200A)

23.73 €

1 8 giorni 10B(250A)

179.71 €

1 8 giorni 12B(300A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Flange a piastra (SOP)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 10K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico