Flangia per tubi in acciaio inox SUS F304, flangia cieca 20K (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30420KBLFF-10
30420KBLFF-15
30420KBLFF-20
30420KBLFF-25
30420KBLFF-32
30420KBLFF-40
30420KBLFF-50
30420KBLFF-65
30420KBLFF-80
30420KBLFF-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale

18.89 €

1 9 giorni 3/8B(10A)

18.89 €

1 9 giorni 1/2B(15A)

23.87 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

36.62 €

1 9 giorni 1B(25A)

48.79 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)

48.79 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)

53.78 €

1 11 giorni 2B(50A)

79.04 €

1 9 giorni 2 1/2B(65A)

112.98 €

1 9 giorni 3B(80A)

111.72 €

1 9 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia a saldare Standard flangia JIS B 2220/Standard Enoch Con flangia Chiusura (BL)
Configurazione sede guarnizione flangia Sede superficie intera (FF) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pressione nominale 20K
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico