Foglio in resina stirenica (con agenti UV) satinato trasparente

Foglio in resina stirenica (con agenti UV) satinato trasparente
  • Sconto volumi elevati
Transparent matte surface finish. The surface can be wiped clean. Stronger in high-temperature, high-humidity environments, such as bathrooms, etc., compared to other plastics. Almost no warping occurs due to moisture absorption.
*Available in single or multiple quantities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PSWM-1802

Codice componente
PSWM-1802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.28 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Stirene Grado Resistenza agli agenti atmosferici Colore Trasparenza
Lavorazione fori Senza lavorazione fori Misura (spessore piastra)(mm) 3.4 Misura (longitudinale)(mm) 1830
Misura (laterale)(mm) Circa 915 Specifiche Schema: Trasparente opaco

Supporto tecnico