Joiner in alluminio (Alumite B2) in stile atipico, Serie MA

Joiner in alluminio (Alumite B2) in stile atipico, Serie MA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Materiale: EN AW-6063 Equiv., Trattamento superficiale: anodizzazione B2 (anodizzazione trasparente) * Acquistabile da 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AJ6022
AJ6252
AJ7432
AJ7652
AJ9250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Larghezza (mm)×Altezza (mm) Spessore
(mm)

15.19 €

1 Disponibile 9 giorni Altezza (tipo corto): 9mm20×331

11.05 €

1 Disponibile 9 giorni Altezza (tipo corto): 9mm25×121

12.39 €

1 Disponibile 9 giorni Altezza (tipo corto): 7mm6,7×241.2

13.07 €

1 9 giorni Altezza (tipo corto): 7mm8,9×241.2

8.40 €

1 8 giorni Altezza (tipo corto): 9mm13×7.51

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di elemento per cavo/cablaggio Giuntore Materiale EN AW-6063 Equiv. Lunghezza complessiva(mm) 1995
Trattamento superficie Alluminio anodizzato B2 (alluminio anodizzato trasparente)

Supporto tecnico