Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OZ-DP-SUS-1 |
OZ-DP-SUS-2 |
OZ-DP-SUS-3 |
OZ-DP-SUS-3/4 |
OZ-DP-SUS-4 |
OZ-DP-SUS-6 |
OZ-DP-SUS-11/2 |
OZ-DP-SUS-11/4 |
OZ-DP-SUS-21/2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale tubo flessibile applicabile (mm) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Dimensione D (mm) | Dimensione E1 (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.27 € | 1 | 8 giorni | 25A | 1.76 | 37 | 24 | 44 | ||
90.66 € | 1 | 8 giorni | 50A | 1.76 | 63 | 45 | 63 | ||
116.88 € | 1 | 8 giorni | 80A | 1.37 | 92 | 72 | 68 | ||
48.68 € | 1 | 8 giorni | 20A | 1.76 | 32 | 21 | 34 | ||
175.15 € | 1 | 8 giorni | 100A | 1.08 | 120 | 97 | 72 | ||
348.39 € | 1 | 8 giorni | 150A | 0.69 | 176 | 150 | 95 | ||
75.44 € | 1 | 8 giorni | 40A | 1.76 | 53 | 369 | 56 | ||
65.09 € | 1 | 8 giorni | 32A | 1.76 | 45 | 28 | 52 | ||
135.31 € | 1 | 8 giorni | 65A | 1.57 | 76 | 56 | 65 |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Dimensione D(mm)
Dimensione E1(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali