Giunto a leve in polipropilene – parapolvere OZ-DC (Codici componente)

Giunto a leve in polipropilene – parapolvere OZ-DC
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polypropylene lever coupling dust cap OZ-DC manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: resin
· Type: Standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OZ-DC-PP-2

Codice componente
OZ-DC-PP-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

53.92 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Materiale corpo principale Resina Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Sostanze chimiche / Gas inerte / Gas per attrezzature per soffiaggio / Gas attivato / Polvere
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard D.I. nominale tubo flessibile applicabile(mm) 50A Pressione di esercizio massima(MPa) 0.69
Dimensione A(mm) 198 Dimensione B(mm) 899 Dimensione C(mm) 64
Dimensione H(mm) 70

Si trova sulla pagina di Giunto a leve in polipropilene – parapolvere OZ-DC, il codice articolo è il seguente: OZ-DC-PP-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OZ-DC-PP-2.

Supporto tecnico