Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VLHL601 |
VLHL601-F |
VLHL602 |
VLHL602-F |
VLHL631 |
VLHL631-F |
VLHL632 |
VLHL632-F |
VLHL802 |
VLHL802-F |
VLHL803 |
VLHL803-F |
VLHL832 |
VLHL832-F |
VLHL833 |
VLHL833-F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di posizioni di commutazione | Filettatura tubazione nominale | Area sezione effettiva (mm2) | Fixing Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.19 € | 1 | 5 giorni | 2-position exhaust | 1/8 | 14 | Standard Type | ||
41.11 € | 1 | 19 giorni | 2-position exhaust | 1/8 | 14 | Flange Type | ||
39.23 € | 1 | 19 giorni | 2-position exhaust | 1/4 | 14 | Standard Type | ||
41.07 € | 1 | 19 giorni | 2-position exhaust | 1/4 | 14 | Flange Type | ||
40.14 € | 1 | 19 giorni | 3 Position Closed Center | 1/8 | 14 | Standard Type | ||
42.02 € | 1 | 19 giorni | 3 Position Closed Center | 1/8 | 14 | Flange Type | ||
40.14 € | 1 | 5 giorni | 3 Position Closed Center | 1/4 | 14 | Standard Type | ||
41.98 € | 1 | 19 giorni | 3 Position Closed Center | 1/4 | 14 | Flange Type | ||
42.02 € | 1 | 19 giorni | 2-position exhaust | 1/4 | 18 | Standard Type | ||
44.47 € | 1 | 19 giorni | 2-position exhaust | 1/4 | 18 | Flange Type | ||
42.40 € | 1 | 5 giorni | 2-position exhaust | 3/8 | 18 | Standard Type | ||
44.55 € | 1 | 5 giorni | 2-position exhaust | 3/8 | 18 | Flange Type | ||
42.92 € | 1 | 19 giorni | 3 Position Closed Center | 1/4 | 18 | Standard Type | ||
49.63 € | 1 | 5 giorni | 3 Position Closed Center | 1/4 | 18 | Flange Type | ||
43.32 € | 1 | 19 giorni | 3 Position Closed Center | 3/8 | 18 | Standard Type | ||
39.79 € | 1 | 50 giorni | 3 Position Closed Center | 3/8 | 18 | Flange Type |
Loading...
Profilo corpo principale | Block horizontal-type | Numero di porte | 5-Port | Funzionamento a commutazione | Manual Lever |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco tubo | Rc | Tipo tubazione e orientamento | Direct side | Metodo di montaggio | Bottom |
Mantenimento stato di funzionamento | Holding |
Configura
Proprietà di base
Numero di posizioni di commutazione
Filettatura tubazione nominale
Area sezione effettiva(mm2)
Fixing Method
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali