Attacco a innesto singolo - connettore maschio MSQC

Attacco a innesto singolo - connettore maschio MSQC
  • Sconto volumi elevati
Products sold by MISUMI have been carefully selected from Asia's leading manufacturers based on customer requirements. Customers can select products according to their requirements. Pneumatic device and accessories manufactured by Taiwan's CHELIC Corporation, founded in 1988, are well-received in the markets around the world. In particular, the quality of their cylinders has been highly evaluated by customers and are used in various fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSQC4-01
MSQC4-M3
MSQC4-M5
MSQC6-01
MSQC6-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Thread Diameter

3.37 €

1 14 giorni 4R1/8

3.22 €

1 14 giorni 4M3

3.77 €

1 Disponibile 5 giorni 4M5

3.50 €

1 14 giorni 6R1/8

4.53 €

1 5 giorni 6M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Single-Action Coupling Tipo raccordo Screw Mount Direction Liquido applicabile For air
Materiale corpo principale Standard (PBT) Applicazione Standard Materiale filettatura Brass
Materiale guarnizione Standard (NBR) Montaggio a vite, direzione Straight Temperatura di esercizio(°C) 5::60

Supporto tecnico