Misure nominali valvola pilota solo per rubinetto con sfera F, 65, 80, 100, 125, 150, 200mm

Misure nominali valvola pilota solo per rubinetto con sfera F, 65, 80, 100, 125, 150, 200mm
[Features]
- For the F ball tap is a standard PV13 set in each size.
- Select from PVHLW13,20 and PV20, each with different water level, depending on design and construction specifications.
- Use dedicated pilot bubbles with F ball taps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV20-CU
PV20-PE
PV20-SUS
PVL13-CU
PVL13-PE
PVL13-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione Materiale sfera galleggiante

146.37 €

1 9 giorni 3/4BRame

108.78 €

1 9 giorni 3/4BPE

194.82 €

1 9 giorni 3/4BAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

146.37 €

1 9 giorni 1/2BRame

108.78 €

1 9 giorni 1/2BPE

194.82 €

1 9 giorni 1/2BAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di valvola Valvola pilota Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo principale CAC902
Fluidi applicabili Acqua Lato mandata, tipo di collegamento R Profilo leva Senza maniglia
Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento N/A Valvola pilota Standard

Supporto tecnico