Cuscinetto a rullini di spinta (NTB1024)

Cuscinetto a rullini di spinta NTB1024
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NTB1024

Marca: IKO

Prezzo: 7.31

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 10 Ø

D.E. D: 24 Ø

Larghezza B: 2 mm

Velocità di rotazione: 15000 giri/min

Coefficiente di carico, dinamico (Ca): 7820 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NTB1024

Codice componente
NTB1024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 101024215000782023900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Needle Roller Direzione del carico Radial / Thrust Anello esterno With Outer Ring
Precisione (JIS) Grade 0 Dimensioni standard Metric System Caratteristiche Standard / For high Speed
Format of Shaft Bearing Thrust Needle Bearing

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a rullini di spinta, il codice articolo è il seguente: NTB1024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NTB1024.

Tipologia prodotto

Codice componente
NTB100135
NTB1226
NTB1528
NTB1629
NTB1730
NTB1831
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)

71.09 €

1 11 giorni 101001354200080300541000

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 101226213000834026900

7.27 €

1 Disponibile 6 giorni 101528212000883029900

7.31 €

1 6 giorni 101629211000907031400

7.31 €

1 Disponibile 6 giorni 101730211000932032900

7.95 €

1 11 giorni 101831210000955034400

Supporto tecnico