Fascetta sospesa con cerniera, HHT: fascetta sospesa PC con cerniera con tenditore / HH: senza tenditore

Fascetta sospesa con cerniera, HHT: fascetta sospesa PC con cerniera con tenditore / HH: senza tenditore
[Features]
• A suspension pipe fixture for steel pipe with the outer surface coated.
• Part numbers ending in M indicate the Super M type.
• Galvanized products are not Super M type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HH125PC
S-HHT40PC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale A Specifiche

34.61 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida125Senza tenditore a vite

20.29 €

1 10 giorni 50–inf. a 60Acciaio inoxN/A40Con tenditore a vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito

Supporto tecnico