Fascetta di aggancio a lanterna, LHT: fascetta di aggancio con rivestimento per immersione CU a lanterna con tenditore / LH: senza tenditore

Fascetta di aggancio a lanterna, LHT: fascetta di aggancio con rivestimento per immersione CU a lanterna con tenditore / LH: senza tenditore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This product is a suspension pipe bracket for spiral duct.
· Type made of thin SUS430 is also available.
· Thin turnbuckles, bolts, and nuts are made of bright chromate plated steel.
· Please inquire the delivery date for bright chromate types other than 100A, 150A, and 200A, and stainless steel and hot-dip galvanized without turn.
· Production from 525A to 600A are possible as assembly type. Feel free to consult us.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LH12CUD
LH15CUD
LH19CUD
LH22CUD
LH28CUD
LH34CUD
LH41CUD
LH53CUD
LH66CUD
LH79CUD
LH104CUD
LHT12CUD
LHT15CUD
LHT19CUD
LHT22CUD
LHT25CUD
LHT34CUD
LHT41CUD
LHT53CUD
LHT66CUD
LHT79CUD
LHT104CUD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale A Tubo compatibile Specifiche

40.24 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20AcciaioCromatura lucida10-Senza tenditore a vite

55.74 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20AcciaioCromatura lucida15-Senza tenditore a vite

68.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20AcciaioCromatura lucida19-Senza tenditore a vite

45.52 €

1 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida20-Senza tenditore a vite

39.23 €

1 10 giorni 20–inf. a 30AcciaioCromatura lucida25-Senza tenditore a vite

52.46 €

1 10 giorni 30–inf. a 40AcciaioCromatura lucida32-Senza tenditore a vite

78.82 €

1 10 giorni 40–inf. a 50AcciaioCromatura lucida40-Senza tenditore a vite

47.63 €

1 10 giorni 50–inf. a 60AcciaioCromatura lucida50-Senza tenditore a vite

73.65 €

1 10 giorni 60–inf. a 70AcciaioCromatura lucida65-Senza tenditore a vite

32.91 €

1 10 giorni 70–inf. a 80AcciaioCromatura lucida80-Senza tenditore a vite

68.39 €

1 10 giorni 100–inf. a 200AcciaioCromatura lucida100-Senza tenditore a vite

17.51 €

1 Disponibile 12 giorni 10–inf. a 20Acciaio inoxN/A1012.7Con tenditore a vite

7.38 €

1 10 giorni 10–inf. a 20Acciaio inoxN/A1515.88Con tenditore a vite

5.18 €

1 10 giorni 10–inf. a 20Acciaio inoxN/A1919.05Con tenditore a vite

7.53 €

1 10 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxN/A2022.22Con tenditore a vite

7.70 €

1 10 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxN/A25.425.4Con tenditore a vite

5.56 €

1 10 giorni 30–inf. a 40Acciaio inoxN/A3234.92Con tenditore a vite

14.74 €

1 10 giorni 40–inf. a 50Acciaio inoxN/A4041.28Con tenditore a vite

13.43 €

1 10 giorni 50–inf. a 60Acciaio inoxN/A5053.98Con tenditore a vite

19.06 €

1 10 giorni 60–inf. a 70Acciaio inoxN/A6566.68Con tenditore a vite

20.25 €

1 10 giorni 70–inf. a 80Acciaio inoxN/A8079.38Con tenditore a vite

22.00 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Acciaio inoxN/A100104.78Con tenditore a vite

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi

Supporto tecnico