Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JB-62120
Tipo | Accessorio | Accessorio | Profilato | Metodo di montaggio | Fissaggio con adesivo |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 27.5 | Lunghezza(mm) | 2000 |
Materiale accessorio | Resina ABS | Colore accessorio | Bianco sporco | Specifiche | Profilato pannello (parte centrale) |
Si trova sulla pagina di Attacchi per pannelli per telai tubolari JB-62120, il codice articolo è il seguente: JB-62120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JB-62120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali