Cinghie / NR / YAHATA NEJI

Cinghie / NR / YAHATA NEJI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
General-purpose, natural rubber (NR) material. Usable for different types of sealing and skidproof / vibration-proof matting.

[Features]
· Natural rubber (NR) material.
· General-purpose rubber.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874844910

Codice componente
4979874844910
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.45 €

3.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Materiale Gomma naturale (NR) Adesivo/nastro adesivo/foglio adesivo incluso o meno Senza foglio
Parete spessa(mm) 2 Larghezza o diametro esterno(mm) 50 Lunghezza(mm) 1000
Codice JAN 4979874844910 Quantità confezione(pz.) 1 Lunghezza (Dettaglio)(mm) 1000

Si trova sulla pagina di Cinghie / NR / YAHATA NEJI, il codice articolo è il seguente: 4979874844910.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874844910.

Supporto tecnico