Fogli di schiuma / NR / YAHATA NEJI

Fogli di schiuma / NR / YAHATA NEJI
  • In Offerta
General-purpose, natural rubber (NR) material. Elastic with good mechanical properties, such as abrasion resistance, etc. Used as a soundproofing/cushioning material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874029188

Codice componente
4979874029188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.55 €

1.63 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Spugna Materiale Gomma naturale (NR) Adesivo/nastro adesivo/foglio adesivo incluso o meno Senza foglio
Parete spessa(mm) 20 Larghezza o diametro esterno(mm) 100 Lunghezza(mm) 100
Codice JAN 4979874029188 Quantità confezione(pz.) 1 Profilo Profilo quadrato

Si trova sulla pagina di Fogli di schiuma / NR / YAHATA NEJI, il codice articolo è il seguente: 4979874029188.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874029188.

Supporto tecnico