Base per ruota【2 Pezzi per confezione】

Base per ruota
Base main unit is made of plastic (ABS resin). Reduces markings and sinking of floor surfaces, carpets, etc.
Can also be used to prevent casters from moving at the time of installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874225139
4979874225146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Codice JAN

2.32 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni D.I. 40mm/D.E. 60mm4979874225139

2.96 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni Diametro interno 50mm/Diametro esterno 75mm4979874225146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Supporti per ruote Quantità confezione(pz.) 2
Materiale Resina ABS

Supporto tecnico