Catena con nucleo in ferro (Con cromatura lucida)

Catena con nucleo in ferro (Con cromatura lucida)
  • In Offerta
Made from iron and plated in bright chromate. Round jump rings are fitted both ends, making it easy to connect with padlocks etc.
Can be used with gate locks and for keeping doors closed, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4965404023238

Codice componente
4965404023238
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.03 €

2.65 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Ferro Nome prodotto Catena di sicurezza in ferro (Unichrome)
Codice JAN 4965404023238 Quantità confezione(pz.) 1 Diametro filo(φmm) 3.8
Lunghezza(mm) 37.8 Lunghezza complessiva(mm) 900

Si trova sulla pagina di Catena con nucleo in ferro (Con cromatura lucida), il codice articolo è il seguente: 4965404023238.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4965404023238.

Supporto tecnico