Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4979874841230
Tipo | Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella | Nome prodotto | Rampino su basetta | Misura | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Codice JAN | 4979874841230 | Quantità confezione(pz.) | 1 | Materiale | Acciaio inox |
Lunghezza complessiva(mm) | 54 | Carico di lavoro(kgf) | 10 | Diametro filettatura | 3,0-4.0 |
Si trova sulla pagina di Rampino su basetta, il codice articolo è il seguente: 4979874841230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874841230.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali