Anello in acciaio inox

Anello in acciaio inox
  • In Offerta
Made of stainless steel for better protection against rusting. Used in rope, chain, etc. terminals.

[Features]
· All stainless steel material is hard to rust.
· Size equal to thickness X ring diameter (mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874050120

Codice componente
4979874050120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.09 €

0.75 €

5 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Anello Nome prodotto Anello in acciaio inox Codice JAN 4979874050120
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox Carico di lavoro(kgf) 40
Spessore(mm) 4 Diametro anello(mm) 24

Si trova sulla pagina di Anello in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 4979874050120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874050120.

Supporto tecnico