Moschettone a scatto

Moschettone a scatto
  • In Offerta
Stainless steel. Use a spring-loaded attachment that is easy to attach and detach, and use it where removal is necessary.

[Features]
· Material is stainless steel.
· Easy to detach spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874004918

Codice componente
4979874004918
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.34 €

4.67 €

3 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Nome prodotto Moschettone a scatto
Codice JAN 4979874004918 Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox
Lunghezza complessiva(mm) 49.2 Carico di lavoro(kgf) 30

Si trova sulla pagina di Moschettone a scatto, il codice articolo è il seguente: 4979874004918.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874004918.

Supporto tecnico