Golfare con gambo lungo in acciaio inox con dado

Golfare con gambo lungo in acciaio inox con dado
[Product Information]

· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel (SUS304)
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: ST long-legged eye bolt with NT
· Number of units (pcs.) included: 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874411853

Codice componente
4979874411853
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.61 €

5 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio A vite
Nome prodotto Golfare con gambo lungo in acciaio inox NT Codice JAN 4979874411853 Quantità confezione(pz.) 1
Lunghezza complessiva(mm) 41 Diametro filettatura M4

Si trova sulla pagina di Golfare con gambo lungo in acciaio inox con dado, il codice articolo è il seguente: 4979874411853.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874411853.

Supporto tecnico