Staffa a tre vie in acciaio inox 304

Staffa a tre vie in acciaio inox 304
  • In Offerta
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: Stainless steel 304 three-piece corner bracket
· JAN code: 4979874412683
· Number contained in a packet: 1
· Material: Stainless steel
· Size (mm): 38 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874412683

Codice componente
4979874412683
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.72 €

1.14 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) A tre vie
Codice JAN 4979874412683 Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox
Misura(mm) 38 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffa a tre vie in acciaio inox 304, il codice articolo è il seguente: 4979874412683.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874412683.

Supporto tecnico