Rondella quadrata in acciaio inox

Rondella quadrata in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Its wide seating surface makes it appropriate for soft target material, such as wood. Has a square shape, making it difficult to rotate together and reducing damage to the target material.
Stainless steel washer for use with wood. Offers superior corrosion resistance and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874227638

Codice componente
4979874227638
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella quadrata Materiale Acciaio inox Misura nominale vite (M) 6
Tipo, rondelle elastiche Standard Nome prodotto Rondella quadrata in acciaio inox Misura M6
Codice JAN 4979874227638 Pezzi contenuti in una conf. 1

Si trova sulla pagina di Rondella quadrata in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 4979874227638.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874227638.

Supporto tecnico