Flessibile per climatizzazione e raccolta polvere tipo AD-2 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AD-2-25-[1-50/1]M
AD-2-125-[1-20/1]M
AD-2-150-[1-20/1]M
AD-2-175-[1-20/1]M
AD-2-200-[1-20/1]M
AD-2-225-[1-10/1]M
AD-2-250-[1-10/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
D.E. D
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Diametro nominale (mm) Length
(m)
1 9 giorni 25.431.40.0825251 ~ 50
1 9 giorni 127137.60.041451251 ~ 20
1 10 giorni 152.4164.80.041751501 ~ 20
1 11 giorni 177.8191.00.041901751 ~ 20
1 9 giorni 203.2217.20.042102001 ~ 20
1 9 giorni 228.6243.10.032402251 ~ 10
1 11 giorni 254268.50.032702501 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC flessibile・Rigido Uso servizio taglio NA Proprietà Flessibilità
Colore Grigio Liquido applicabile Polvere / Granelle / Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50
Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico