Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NH06-25-[1-50/1]M |
NH06-32-[1-50/1]M |
NH06-38-[1-50/1]M |
NH06-50-[1-50/1]M |
NH06-65-[1-50/1]M |
NH06-75-[1-50/1]M |
NH06-100-[1-50/1]M |
NH06-125-[1-20/1]M |
NH06-150-[1-20/1]M |
NH06-200-[1-20/1]M |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 25 | 34.2 | 90 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 32 | 41.6 | 120 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 38 | 48.7 | 150 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 50 | 64.5 | 210 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 65 | 80 | 270 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 75 | 93.3 | 360 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 100 | 119 | 550 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 125 | 152 | 650 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 150 | 183.5 | 800 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 200 | 238.0 | 1500 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile+PVC rigido+Strato di fibra rinforzata | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Arancione |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | -0.10::0.50 | Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali