Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WHR-25-[1-20/1]M |
WHR-32-[1-20/1]M |
WHR-38-[1-20/1]M |
WHR-50-[1-20/1]M |
WHR-65-[1-20/1]M |
WHR-75-[1-20/1]M |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 25 | 32.6 | 160 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 32 | 39.8 | 180 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 38 | 46.2 | 200 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 50 | 61.6 | 300 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 65 | 76.0 | 400 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 75 | 90.2 | 600 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Tipo antistatico / Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile+PVC rigido+Filo d'acciaio temprato (Acciaio inox) | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente + Bianco (Porzione rinforzata) |
Pressione ammessa alla temperatura ambiente(MPa) | 0.30 | Temperatura d'esercizio massima(°C) | 80 | Specifiche | Con tappo antipolvere |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali