Flessibile per elettricità antistatica per filo di massa Neo-Pearl® (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPG-38-[1-50/1]M
NPG-50-[1-50/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso (Temperatura ambiente)
(mm)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Length
(m)
1 10 giorni 3844.4240-0.10~0.401 ~ 50
1 10 giorni 5058.6330-0.10~0.351 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere / Granelle Uso servizio taglio NA Proprietà Tipo antistatico / Trasparenza
Materiale tubo flessibile PVC flessibile + PVC rigido Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparente + Bianco (Porzione rinforzata)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50 Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico