Flessibile per aria e taglio termico, flessibile doppio (O-A)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
O-A-5X5-[1-100/1]M
O-A-8X9-[1-100/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Diametro esterno
(Ø)
Length
(m)
1 10 giorni 5×511.7/11.71 ~ 100
1 10 giorni 8×914.5/16.01 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Ossigeno / Acetilene Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici / Altre proprietà
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu+Marrone Gamma di temperature di esercizio(°C) -25::70
Pressione ammessa alla temperatura ambiente(MPa) 2.00/0.15 Specifiche Prodotto conforme allo standard JIS (JIS K 6333) Dettagli altre caratteristiche Resistenza al gas

Supporto tecnico