Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BS65T-002
Codice componente
|
---|
BS65T-002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rapporto | Diametro albero (φ) | Albero di uscita | Disposizione albero di uscita | Materiale corpo | Trattamento superficie del corpo | Materiale albero | Diametro albero 1 (φ) | Diametro albero 2 (φ) | Diametro albero 3 (φ) | Lunghezza piena A (mm) | Lunghezza totale Z (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Altezza totale A (mm) | Profondità C (mm) | Vite di montaggio | Profondità vite di montaggio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 6 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 6 | 6 | 6 | 65 | 105 | - | - | 25 | 12-M4 | 6 |
Loading...
Divisione di montaggio | Senza piedi | Tipo | Ingranaggio conico | Presenza o assenza del motore | N/A |
---|
Si trova sulla pagina di Coppia conica (B-BOX), il codice articolo è il seguente: BS65T-002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BS65T-002.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale B(mm)
Altezza totale A(mm)
Tipo
Rapporto
Diametro albero(φ)
Albero di uscita
Disposizione albero di uscita
Materiale corpo
Trattamento superficie del corpo
Materiale albero
Diametro albero 1(φ)
Diametro albero 2(φ)
Diametro albero 3(φ)
Lunghezza piena A(mm)
Lunghezza totale Z(mm)
Profondità C(mm)
Vite di montaggio
Profondità vite di montaggio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BS105T-002 |
BS35L-001 |
BS45L-001 |
BS80L-001 |
BS80L-002 |
BS80T-001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Rapporto | Diametro albero (φ) | Albero di uscita | Disposizione albero di uscita | Materiale corpo | Trattamento superficie del corpo | Materiale albero | Diametro albero 1 (φ) | Diametro albero 2 (φ) | Diametro albero 3 (φ) | Lunghezza piena A (mm) | Lunghezza totale Z (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Altezza totale A (mm) | Profondità C (mm) | Vite di montaggio | Profondità vite di montaggio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.10 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 12 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
110.37 € | 1 | 93 giorni | 10 | 1 | 3 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 3 | 3 | - | 35 | - | - | 35 | 14 | 10-M2 | 4 | ||
114.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 4 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 4 | 4 | - | 45 | - | - | 45 | 18 | 10-M3 | 4 | ||
137.77 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | - | 80 | - | - | 80 | 30 | 10-M5 | 6 | |
132.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 | 8 | Tipo pieno | Altri alberi singoli | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | - | 80 | - | - | 80 | 30 | 10-M5 | 6 | ||
228.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 | 8 | Tipo pieno | Altri due assi | Alluminio | Alluminio anodizzato nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | 8 | 8 | 8 | 80 | 130 | - | - | 30 | 12-M5 | 6 |