Raccordi per tubi del gas e tubazioni – raccordi HGM

Raccordi per tubi del gas e tubazioni – raccordi HGM
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. HGM fittings is the gas piping and fittings system manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan. Applicable pipe: Steel pipe
Applicable fluids: Gas
· Material: steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HGM-S-25

Codice componente
HGM-S-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.36 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio (Tubo per gas)
Liquido applicabile Gas Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.)
Tipo raccordo Giunto meccanico Misura tubo applicabile Misura JIS per tubo in acciaio Misura nominale A 1 25
Misura nominale B 1 1 Materiale del tubo applicabile Acciaio D.E. tubo applicabile 1(mm) 34
Pressione di esercizio massima(MPa) 0.1 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) 1.0Mpa o inf.

Supporto tecnico