Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, gomito (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS-L-11/2

Codice componente
SUS-L-11/2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.24 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale EN 1.4308 Equiv. Filettatura nominale M1 1 1/2B(40A) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::40 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, gomito, il codice articolo è il seguente: SUS-L-11/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-L-11/2.

Supporto tecnico