Raccordo per tubi in ghisa malleabile con filettatura sigillata, raccordo PS, attacco di riduzione (con ghiera)

Raccordo per tubi in ghisa malleabile con filettatura sigillata, raccordo PS, attacco di riduzione (con ghiera)
[Features]
·, Excellent sealing performance.
·, Excellent installability.
· Large selection of different varieties and sizes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PS-BRS-4X3/4
PS-BRS-5X11/2
PS-BRS-6X4
PS-BRS-21/2X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

119.27 €

1 16 giorni 3/4B(20A)4B(100A)

167.20 €

1 16 giorni 1 1/2B(40A)5B(125A)

198.58 €

1 16 giorni 4B(100A)6B(150A)

41.50 €

1 16 giorni 2B(50A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua / Aria Trattamento superficie Zincatura
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.5

Supporto tecnico