Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PS-BRL-3X11/4 |
PS-BRL-5X4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.88 € | 1 | 16 giorni | 1 1/4B(32A) | 3B(80A) | ||
358.43 € | 1 | 16 giorni | 4B(100A) | 5B(125A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Gomito a 90° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Trattamento superficie | Zincatura |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) | 1.0 |
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali