Staffa angolare in acciaio inox (per scaffalature)

Staffa angolare in acciaio inox (per scaffalature)
  • In Offerta
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware · Thickness (mm): 2 · Screw hole diameter (ø): 3
· Material: SUS304 stainless steel · Finishing: Barrel polishing finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-866

Codice componente
F-866
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.73 €

1.49 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Lunghezza A(mm) 30
Lunghezza B(mm) 30 Lunghezza C(mm) 37 Spessore(mm) 2
Diametro foro per vite(φ) 3 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Acciaio inox Finitura Smerigliatura canna

Si trova sulla pagina di Staffa angolare in acciaio inox (per scaffalature), il codice articolo è il seguente: F-866.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-866.

Supporto tecnico