Staffa in metallo cromato lucido (per scaffalature)

Staffa in metallo cromato lucido (per scaffalature)
  • In Offerta
Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Material: Iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-901

Codice componente
F-901
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.40 €

0.18 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Lunghezza A(mm) 25
Lunghezza B(mm) 25 Lunghezza C(mm) 9 Spessore(mm) 0.6
Vite utilizzata Picchetto Materiale Ferro

Si trova sulla pagina di Staffa in metallo cromato lucido (per scaffalature), il codice articolo è il seguente: F-901.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-901.

Supporto tecnico