Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-23502-B
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 3500 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M10 | Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 3000~ |
Con bullone punta | Bullone NBR con elemento in gomma | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - orizzontale - braccio a U (base con flangia) GH-23502-B, il codice articolo è il seguente: GH-23502-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-23502-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali