Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-14412
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio (MAX)(N) | 3000 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M10 | Materiale vite morsetto | EN 1.0038 Equiv. | Categoria | Corpo principale |
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | 2260~ | Con bullone punta | Bullone in acciaio | Regolazione posizione bullone punta | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale - braccio a U (base con flangia) GH-14412, il codice articolo è il seguente: GH-14412.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-14412.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali