Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 30 mm, leva dritta, GH-36020M

Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 30 mm, leva dritta, GH-36020M
  • Sconto volumi elevati
Push-pull type toggle clamp. The maximum clamping pressure is 1700 N. With a flanged base for easy mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. Supplying OEM products for various manufacturers, and with sites in Europe and North America, they have expanded their sales and gained an excellent reputation.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-36020M

Codice componente
GH-36020M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 1600 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M8
Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400–1999 Con bullone punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 30 mm, leva dritta, GH-36020M, il codice articolo è il seguente: GH-36020M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-36020M.

Supporto tecnico