Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 43 mm, leva dritta, GH-30511

Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 43 mm, leva dritta, GH-30511
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GH-30511

Codice componente
GH-30511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

190.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressione su un lato Forza di serraggio(N) 10000 Metodo di fissaggio Base con flangia
Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Vite morsetto Tipo fisso Misura vite morsetto M12
Materiale vite morsetto EN 1.0038 Equiv. Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3100~ Con bullone punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - Push / Pull - base con flangia, corsa 43 mm, leva dritta, GH-30511, il codice articolo è il seguente: GH-30511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-30511.

Supporto tecnico